• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LFL-MF / Stahl / Rundflansch / mit Dichtung

Linearkugellager / LFL-MF / Stahl / Rundflansch / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 114 - 193 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von OZAK. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 114 - 193 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1300 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFL-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFL-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· ULFL-MF/UMLFL-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFL16MF
LFL20MF
LFL25MF
LFL30MF
MLFL16MF
MLFL20MF
MLFL25MF
MLFL30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

125.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101632114[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015

155.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102040129[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018

191.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102545176[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.018

235.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103052193[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.018

192.33 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101632114[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015

228.34 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102040129[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018

316.07 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102545176[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.018

433.05 €

1 15 Arbeitstage 103052193[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support