Linearkugellager / LM / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Linearkugellager / LM / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 218 - 9847 N / [statische Tragzahl] 160 - 7270 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 218 - 9847 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 160 - 7270 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LM: Standard-Linearlager (ECOseries), häufig verwendete Form, optimal zur Kostenreduzierung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM6-UU
LM8-UU
LM10-UU
LM12-UU
LM13-UU
LM16-UU
LM20-UU
LM25-UU
LM30-UU
LM35-UU
LM40-UU
LM50-UU
LM60-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219218160-0.009

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524258220-0.009

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929532430-0.009

10.66 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122130549430-0.009

6.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10132332555440-0.009

8.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162837768650-0.009

10.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020324212821010-0.01

14.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025405921641790-0.01

20.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030456432452510-0.01

29.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035527035213090-0.012

40.09 €

15.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040608048444040-0.012

57.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10508010082726430-0.012

98.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10609011098477270-0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Gerade Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung - Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support