Linearkugellager / LFDTM / Stahl / unbehandelt / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt

Linearkugellager / LFDTM / Stahl / unbehandelt / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N



Die Linearkugellager von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 153 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 7872 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 310 bis 8070 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDTM: Standard-Linearlager (ECO-Serie), Typ für häufige Verwendung.
· MLFDTM: Rostbeständiger Typ (ECO-Serie)
· Typen mit 2 und 4 Befestigungslöchern stehen zur Verfügung. Bitte schauen Sie im Katalog nach.
[Achtung] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Produkt mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDTM16B-UU
LFDTM20B-UU
LFDTM25B-UU
LFDTM30B-UU
LFDTM35B-UU
LFDTM40B-UU
MLFDTM16B-UU
MLFDTM30B-UU
MLFDTM35B-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

26.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

33.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

47.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

67.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

85.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

113.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

36.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

89.51 €

1 11 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

93.68 €

1 11 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung T-Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support