Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARI-38-250-VP-UR420A |
ARI-38-340 |
ARI-38-350 |
ARI-50-300 |
ARI-57-1000 |
ARI-57-330-VP |
ARI-60-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Eigenschaften | Lauffläche | Lauffläche, Werkstoff | Lauffläche, Härte (Shore A) | Lauffläche, Farbe | Last (Referenz) (N) | Spezifikationen zu Montagewellenhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 250 | Standard / Abriebbeständigkeit | Gesamte Oberfläche | Polyurethankautschuk | 90 | Grau | Max. 294 | V-Riemenscheibe | ||
39.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 38 | 340 | Standard | Nv | - | - | - | Max. 294 | - | ||
39.88 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 38 | 350 | Standard | Nv | - | - | - | Max. 294 | - | ||
62.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 50 | 300 | Standard | Nv | - | - | - | Max. 980 | - | ||
60.52 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 57 | 1000 | Standard | Nv | - | - | - | Mind. 100 | - | ||
54.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 57 | 330 | Standard | Nv | - | - | - | Mind. 100 | V-Riemenscheibe | ||
62.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 60 | 200 | Standard | Nv | - | - | - | Mind. 100 | - |
Loading...
Ausführung | Lange Rolle | Lange Rolle, Ausführung | Gerade | Wellentyp | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Nv | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Antrieb | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Eigenschaften
Lauffläche
Lauffläche, Werkstoff
Lauffläche, Härte(Shore A)
Lauffläche, Farbe
Last (Referenz)(N)
Spezifikationen zu Montagewellenhalter
Ausführung
Optionale Eigenschaften