Rohrfitting / P-SUS-L / Edelstahl / Winkelverbinder / 90 Grad

Rohrfitting / P-SUS-L / Edelstahl / Winkelverbinder / 90 Grad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-L-6A
P-SUS-L-8A
P-SUS-L-10A
P-SUS-L-15A
P-SUS-L-20A
P-SUS-L-25A
P-SUS-L-32A
P-SUS-L-40A
P-SUS-L-50A
P-SUS-L-65A
P-SUS-L-80A
P-SUS-L-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

9.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/8B (6A)

9.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

10.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)

12.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

17.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)

40.06 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

46.36 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

68.64 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

108.93 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

159.24 €

1 10 Arbeitstage 3B (80A)

293.23 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support