Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-SUS-T-6A |
P-SUS-T-8A |
P-SUS-T-10A |
P-SUS-T-15A |
P-SUS-T-20A |
P-SUS-T-25A |
P-SUS-T-32A |
P-SUS-T-40A |
P-SUS-T-50A |
P-SUS-T-65A |
P-SUS-T-80A |
P-SUS-T-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | |
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
15.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
23.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
33.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | |
51.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
60.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
91.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
145.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
207.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
404.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften