Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-SUS-SL-6A |
P-SUS-SL-8A |
P-SUS-SL-15A |
P-SUS-SL-20A |
P-SUS-SL-25A |
P-SUS-SL-32A |
P-SUS-SL-40A |
P-SUS-SL-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
17.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
23.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
29.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
39.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
57.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
73.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
106.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Winkelstück mit einseitiger Muffe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften