Rohrkappe / P-SUS-CA / Edelstahl

Rohrkappe / P-SUS-CA / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Blindstopfen von CK_KINZOKU verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Dampf, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-CA-6A
P-SUS-CA-8A
P-SUS-CA-10A
P-SUS-CA-15A
P-SUS-CA-20A
P-SUS-CA-25A
P-SUS-CA-32A
P-SUS-CA-40A
P-SUS-CA-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

7.33 €

1 10 Arbeitstage 1/8B (6A)

7.33 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)

7.33 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)

9.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)

12.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)

15.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)

21.18 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

24.84 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

35.67 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support