Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-SUS-S-6A |
P-SUS-S-8A |
P-SUS-S-10A |
P-SUS-S-15A |
P-SUS-S-20A |
P-SUS-S-25A |
P-SUS-S-32A |
P-SUS-S-40A |
P-SUS-S-50A |
P-SUS-S-65A |
P-SUS-S-80A |
P-SUS-S-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
6.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
6.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
6.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
8.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
12.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
17.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
21.02 € 9.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2B (50A) | |
54.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
70.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
85.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften