Rohrfitting / P-SUS-5KFL / Edelstahl

Rohrfitting / P-SUS-5KFL / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Luft, Wasser und Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-5KFL-15A
P-SUS-5KFL-20A
P-SUS-5KFL-25A
P-SUS-5KFL-32A
P-SUS-5KFL-40A
P-SUS-5KFL-65A
P-SUS-5KFL-80A
P-SUS-5KFL-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

19.50 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)

22.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

30.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)

54.93 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

54.93 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

97.88 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

119.28 €

1 10 Arbeitstage 3B (80A)

103.67 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 0.7
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support