Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von CK_KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
14.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
16.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
16.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
25.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
25.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
34.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
34.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
49.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
49.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
62.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
62.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
87.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
87.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | 90°-Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften