CK Abgedichtetes rostfreies Verbindungsstück, Stutzen mit unterschiedlichen Durchmessern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-RS-8X6A
P-SUS-RS-10X6A
P-SUS-RS-10X8A
P-SUS-RS-15X8A
P-SUS-RS-15X10A
P-SUS-RS-20X10A
P-SUS-RS-20X15A
P-SUS-RS-25X15A
P-SUS-RS-25X20A
P-SUS-RS-32X20A
P-SUS-RS-32X25A
P-SUS-RS-40X25A
P-SUS-RS-40X32A
P-SUS-RS-50X32A
P-SUS-RS-50X40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

11.50 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

11.50 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

11.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

16.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

16.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

21.38 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

21.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

33.15 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

33.15 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

50.33 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

50.33 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

69.39 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

69.39 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

103.05 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

103.05 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support