Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
6.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
7.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
7.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
7.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
11.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | ||
11.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
11.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
10.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/4B (8A) | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | |
17.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
17.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
24.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/4B (8A) | |
24.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | ||
24.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
24.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
24.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
31.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
31.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
31.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
31.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
44.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
44.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
44.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
44.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
87.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften