Rohrfitting / SUS-6RNI / Gewindenippel

Rohrfitting / SUS-6RNI / Gewindenippel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von CK_KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-6RNI-8X6A
SUS-6RNI-10X6A
SUS-6RNI-10X8A
SUS-6RNI-15X8A
SUS-6RNI-15X10A
SUS-6RNI-20X10A
SUS-6RNI-20X15A
SUS-6RNI-25X15A
SUS-6RNI-25X20A
SUS-6RNI-32X20A
SUS-6RNI-32X25A
SUS-6RNI-40X25A
SUS-6RNI-40X32A
SUS-6RNI-50X32A
SUS-6RNI-50X40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

10.10 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

10.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

10.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

14.38 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

14.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

18.66 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

18.66 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

26.84 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

26.84 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

55.42 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

55.42 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

81.36 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

81.36 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

92.42 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

92.42 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support