Zahnstangen / PR1-□□-□□-A□□ / geradverzahnt / Modul 1 / Länge wählbar / MC-Nylon

Zahnstangen / PR1-□□-□□-A□□ / geradverzahnt / Modul 1 / Länge wählbar / MC-Nylon
[Additional machining possible]
*Ohara gear (KHK) rack gear added to, MISUMI-VONA lineup.
* In addition to specified size cuts, side and rear hole tapping, and side counterbore machining can be done.
* Please specify desired dimensions in specification / dimensions on the left.

* Will be machined one end. Delivered without surface treatment applied to the cut end.

[Features]
· MC Nylon material is used, so lightweight and can be used without lubrication. Ideal for clean rooms and equipment adverse to lubricating oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-480/1]-A[5-500/1]
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-480/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1]-C[25-500/1]
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-505/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1]
PR1-N-[20-480/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Hole Position: First (A) Hole Position: Second (B) Hole Position: Third (C) Number of Holes Processing Type
1 13 Arbeitstage 1020 ~ 4805 ~ 500--1 PieceRear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 13 Arbeitstage 1020 ~ 4805 ~ 50015 ~ 50025 ~ 5003 pcs.Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 13 Arbeitstage 1020 ~ 5055 ~ 50015 ~ 500-2 pcs.Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 13 Arbeitstage 1020 ~ 480----No Hole Machining

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell [M] Modul/[P] Kreisteilung 1
Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA
Oberflächenbehandlung NA Seitenbreite(mm) 10 Höhe(mm) 12
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 5 Werkstoff Nylon (Blau), MC901

Technischer Support