Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASF-115-MX-0.1-38-33M |
ASF-115-MX-0.1-50-33M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 1 Roll | ||
136.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften