Chukoh Klebeband ACH-5201A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACH-5201A-0.055-25-33M
ACH-5201A-0.055-50-33M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

14.32 €

3 6 Arbeitstage 251 Roll

29.12 €

4 9 Arbeitstage 501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 33 Nominal thickness(mm) 0.055
Maximum Operating Temperature(°C) 130 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support