Rechteckrohr (silber)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

224-445

Teilenummer
224-445
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

188.07 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metall-Vierkantrohr Gesamtlänge(mm) 4000 Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Oberflächenbehandlung NA Dicke A(mm) 2.5
Vertikal(mm) 40 Horizontal(mm) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckrohr (silber) , die Teilenummer ist 224-445.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 224-445.

Technischer Support