Faltenbalg Matten

Faltenbalg Matten
Optimal for shock absorption on corners with complex shapes. Use on the corners of construction vehicles and columns with complex shapes. Use the dedicated double-sided tape (sold separately) to keep it on tight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

452-862

Teilenummer
452-862
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.19 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe L(mm) 900 Größe W(mm) 600 Werkstoff EVA-Harz
Farbe Gelbliches Deckweiß Spezifikationen Faltenbalg Matte (klein) Größe T(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Faltenbalg Matten, die Teilenummer ist 452-862.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 452-862.

Technischer Support