Hochpräzisionstastschalter (MT)

Hochpräzisionstastschalter (MT)
  • Mengenrabatt
[Features]
A direct acting type ball bearing is used in the bearing which is applicable for sliding, deflection and off-set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P10DHA-TAW
P10DHA-TAWL
P10DHB-TAW
P10DHB-TAWL
P10DHLTB-TAW
P10DHLTB-TAWL
P10SHA-TAW
P10SHA-TAWL
P10SHB-TAW
P10SHB-TAWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
LED

183.81 €

1 5 Arbeitstage 103Kontaktausführung NO-M14×0.50.2keine

189.38 €

1 5 Arbeitstage 103Kontaktausführung NO-M14×0.50.2mitgeliefert

183.81 €

1 5 Arbeitstage 10------

189.38 €

1 19 Arbeitstage 10------

203.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

209.42 €

1 19 Arbeitstage 1010Kontaktausführung NC-M14×0.50mitgeliefert

176.03 €

1 19 Arbeitstage 10------

181.66 €

1 19 Arbeitstage 103Kontaktausführung NO14-0.2mitgeliefert

176.10 €

1 5 Arbeitstage 103Kontaktausführung NC14-0keine

181.58 €

1 19 Arbeitstage 103Kontaktausführung NC14-0mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform R-Kontakt
Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial Karbid
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontaktkraft(N) 1
Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300 Spitzendurchmesser S Ø2 Schutzart +IP67

Technischer Support