Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSC |
CSCHP-TAW |
CSCP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Standard | [Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45 bis 50 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | |
190.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Großer Kontaktwinkel | Wasserdichte Ausführung | Karbid | 1.5 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 | ||
159.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45 bis 50 | 1.5 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 |
Loading...
Grundkörperform | Zylindrische Ausführung | Spitzenform | R-Kontakt | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Hub(mm) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Arbeitspunkt(mm) | 0.3 |
Wiederholgenauigkeit | 0.003mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 | LED | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Umgebungsbedingungen
Kontaktmaterial
Spitzendurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften