• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochvakuum-Schalter (GN)

Hochvakuum-Schalter (GN)

[Features]
· Can sustain high degree of vacuum 10^-5Pa.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GN-PT5M3A
GN-PT5M3A-R
GN-PT5M3B
GN-PT5M3B-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Kontaktpunkt Arbeitspunkt
(mm)
Kontaktkraft
(N)
Mech. Nutzungsdauer
(x 10K times)
Schutzart Kabelrichtung Kompatible Vakuumfestigkeit Zulässige Vorlauftemperatur

154.80 €

3 Arbeitstage 10Kontaktausführung NO0.30.5300+IP40Gerade10^-5Pa120℃

157.16 €

9 Arbeitstage 10Kontaktausführung NO0.30.5300+IP40Rechtwinlig10^-5Pa120℃

154.88 €

9 Arbeitstage 10Kontaktausführung NC00.5300+IP40Gerade10^-5Pa120℃

157.16 €

9 Arbeitstage 10Kontaktausführung NC00.5300+IP40Rechtwinlig10^-5Pa120℃

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform R-Kontakt
Umgebungsbedingungen Vakuum Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Kontaktmaterial SUS HRC45
Hub(mm) 1.5 Nenndurchmesser Gewinde (M) M5×0.5 Wiederholgenauigkeit 0.003mm
Spitzendurchmesser φ1.5 LED keine

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support