Profilschienenführungen / SBI-FL, SBI-FLL / breiter Wagen

Profilschienenführungen / SBI-FL, SBI-FLL / breiter Wagen
[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBI15FL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Führungswagen Ausführung - Schiene Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Anzahl Führungswagen [L] Länge - Schiene
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nominale Teilenummer Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1568.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1569.247 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1563.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1573.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1568.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1569.247 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1563.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1573.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1568.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1569.247 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1563.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1573.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1568.447 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1569.247 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1563.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1573.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 Arbeitstage 10BreitStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Schwere Vorspannung-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1579.447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1589.447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-158447 / A--Side Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 10Breit und LangStandard15241 ~ 486 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-1584.847 / A--Side Surface-Provided--ProvidedNone

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kohlenstoffstahl Kugelausrichtung 4-reihig, rund Set / Einzelteile Produktsatz

Technischer Support