Profilschienenführungen / SBI-FV / kurzer Wagen

Profilschienenführungen / SBI-FV / kurzer Wagen
[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-B-N
SBI20FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
SBI20FV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20FV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Anzahl Führungswagen [L] Länge - Schiene
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nominale Teilenummer Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1015241 ~ 447 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal + Side SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 Arbeitstage 1020281 ~ 463 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung-20-63 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen Breit Ausführung - Schiene Standard Werkstoff Kohlenstoffstahl
Kugelausrichtung 4-reihig, rund Set / Einzelteile Produktsatz

Technischer Support