Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Schiene | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Anzahl Führungswagen | [L] Länge - Schiene (mm) | Vorspannung | Genauigkeit | Nominale Teilenummer | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 52.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 52.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 63 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 63 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Schwere Vorspannung | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None |
Loading...
Ausführung - Führungswagen | Standard | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
---|---|---|---|---|---|
Set / Einzelteile | Produktsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Schiene
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Anzahl Führungswagen
[L] Länge - Schiene(mm)
Vorspannung
Genauigkeit
Nominale Teilenummer
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften