Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Schraubenschaft (mm) | Steigung (mm) | Axialspiel | Anzahl - Kreisläufe (Reihen) x (Wicklungen) | [L] Wellenlänge (mm) | Tragzahl - dynamisch (N) | Tragzahl - statische (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 2 | 0,05 oder weniger | 1×3,5 | 100 ~ 400 | 1800 | 3200 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 0,05 oder weniger | 1×2,5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 4 | 0,05 oder weniger | 1×2,5 | 150 ~ 800 | 2600 | 5800 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 0,10 oder weniger | 1×1,5 | 150 ~ 800 | 2850 | 4950 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 150 ~ 800 | 4400 | 7300 | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 150 ~ 1200 | 5100 | 10500 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 200 ~ 1200 | 5100 | 10500 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 0,10 oder weniger | 2×1,5 | 200 ~ 1200 | 5800 | 13300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 200 ~ 2000 | 6200 | 14700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | [Max. 0.2] 0,15 oder weniger | 1×2,5 | 250 ~ 2000 | 10600 | 22700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 250 ~ 2000 | 6200 | 14700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 0,10 oder weniger | 1×2,5 | 200 ~ 2000 | 6600 | 18700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | [Max. 0.2] 0,2 oder weniger | 2×2,5 | 300 ~ 2000 | 27500 | 76300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | [Max. 0.2] 0,12 oder weniger | 1×2,5 | 300 ~ 2000 | 9300 | 22700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 6 | 0,10 oder weniger | 2×2,5 | 250 ~ 2000 | 12100 | 42300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | [Max. 0.2] 0,2 oder weniger | 2×2,5 | 300 ~ 2000 | 32800 | 86700 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 32 | [Max. 0.2] 0,15 oder weniger | 2×1,5 | 300 ~ 2000 | 14600 | 38900 |
Loading...
Ausführung | Kugelgewindetrieb, gerollt | Form - Mutter | Standard | Ausführung - Montage | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | C10 | Vorspannung | Nicht vorgespannt | Betriebsbedingung | Standard |
Ausführung - Gewinde | Rechtsgewindeschraube | Ausführung - Mutter | Einfach | Ausführung - Rückführung | Rohr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Schraubenschaft(mm)
Steigung(mm)
Axialspiel
Anzahl - Kreisläufe(Reihen) x (Wicklungen)
[L] Wellenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften