Linearkugellager / SBF / rostfreier Stahl / Rundflansch / mit Dichtung

Linearkugellager / SBF / rostfreier Stahl / Rundflansch / mit Dichtung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 2160 N / [statische Tragzahl] 265 - 4020 N



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von SBC. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 80 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 206 - 2160 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 265 bis 4020 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBF8UU
SBF10UU
SBF12UU
SBF16UU
SBF20UU
SBF25UU
SBF30UU
SBF35UU
SBF40UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

7.80 €

1 8 Arbeitstage 815242743920.00912

8.43 €

1 8 Arbeitstage 1019293725490.00912

8.79 €

1 8 Arbeitstage 1221305107840.00912

10.55 €

1 8 Arbeitstage 16283777411800.00912

12.62 €

1 8 Arbeitstage 20324288213700.0115

17.71 €

1 8 Arbeitstage 25405998015700.0115

24.68 €

11.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

304564157027400.0115

36.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 355270167031400.01220

47.29 €

1 8 Arbeitstage 406080216040200.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Staubdichtung Mit Kleber Flansch-Ausführung Rundflansch

Technischer Support