Linearkugellager / SBF-L / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung

Linearkugellager / SBF-L / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 323 - 3430 N / [statische Tragzahl] 530 - 8040 N



SBC bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 35 - 151 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 323 bis 3430 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 530 - 8040 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBF10LUU
SBF16LUU
SBF20LUU
SBF25LUU
SBF30LUU
SBF40LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

16.20 €

1 8 Arbeitstage -10195558811000.0115

21.41 €

1 8 Arbeitstage -162870123023500.0115

25.69 €

1 8 Arbeitstage 10203280140027400.01220

36.40 €

1 8 Arbeitstage -2540112156031400.01220

51.00 €

1 8 Arbeitstage -3045123249054900.01220

105.90 €

1 8 Arbeitstage -4060151343080400.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Einfach Typ Flansch
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht Staubdichtung Mit Kleber
Flansch-Ausführung Rundflansch Material Details Äußerer Zylinder SUJ2

Technischer Support