Linearkugellager / SBH-L / rostfreier Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung

Linearkugellager / SBH-L / rostfreier Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 323 - 2490 N / [statische Tragzahl] 530 - 5490 N



SBC bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 123 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 323 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 530 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBH6LUU
SBH8LUU
SBH10LUU
SBH12LUU
SBH16LUU
SBH20LUU
SBH25LUU
SBH30LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

15.76 €

1 8 Arbeitstage 612353235300.0115

15.76 €

1 8 Arbeitstage 815454317800.0115

16.65 €

1 8 Arbeitstage 10195558811000.0115

17.49 €

1 8 Arbeitstage 12215781315700.0115

21.88 €

1 8 Arbeitstage 162870123023500.0115

25.82 €

1 8 Arbeitstage 203280140027400.01220

36.55 €

1 8 Arbeitstage 2540112156031400.01220

51.14 €

1 8 Arbeitstage 3045123249054900.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Einfach
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Staubdichtung Mit Kleber Flansch-Ausführung Gefaster Flansch mit zwei parallelen Flächen

Technischer Support