Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 36 - 90 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 510 - 2160 N / [statische Tragzahl] 780 - 4020 N
SBC bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 40 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 36 und 90 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 510 und 2160 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 780 bis 4020 N liegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC12UU |
SC13UU |
SC16UU |
SC20UU |
SC25UU |
SC30UU |
SC35UU |
SC40UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 510 | 780 | ||
13.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 39 | 510 | 780 | ||
16.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 44 | 770 | 1180 | ||
19.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 50 | 880 | 1350 | ||
29.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 980 | 1550 | ||
35.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 72 | 1570 | 2700 | ||
57.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 35 | 80 | 1670 | 3150 | |
77.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 90 | 2160 | 4020 |
Loading...
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Blockform | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung |
Staubdichtung | Mit Kleber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften