Linearkugellager-Einheiten / SC-L / Aluminium / breite Blockform / Langversion / mit Dichtung / Schmieröffnung

Linearkugellager-Einheiten / SC-L / Aluminium / breite Blockform / Langversion / mit Dichtung / Schmieröffnung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 175 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 813 - 3430 N / [statische Tragzahl] 1570 - 8040 N



Die Linearkugellager mit Gehäuse von SBC gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 70 und 175 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 813 - 3430 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse aus. 1570 - 8040 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀].

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC12LUU
SC13LUU
SC16LUU
SC20LUU
SC25LUU
SC30LUU
SC35LUU
SC40LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

26.24 €

1 8 Arbeitstage 12708131570

27.61 €

1 8 Arbeitstage 13758131570

32.89 €

16.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

168512302350

37.78 €

1 8 Arbeitstage 209614002740

55.68 €

1 8 Arbeitstage 2513015603140

67.96 €

1 8 Arbeitstage 3014024905490

113.88 €

1 8 Arbeitstage 3515526506270

108.10 €

1 8 Arbeitstage 4017534308040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Lang
Typ Blockform Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Gehäuseausführung
Staubdichtung Mit Kleber

Technischer Support