Kreuzrollentisch, SCVRU-Serie

Kreuzrollentisch, SCVRU-Serie
The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCVRU1-25
SCVRU1-35
SCVRU1-45
SCVRU1-55
SCVRU1-65
SCVRU1-75
SCVRU1-85
SCVRU2-35
SCVRU2-50
SCVRU2-65
SCVRU2-80
SCVRU2-95
SCVRU2-110
SCVRU2-125
SCVRU3-55
SCVRU3-80
SCVRU3-105
SCVRU3-130
SCVRU3-155
SCVRU3-205
SCVRU4-85
SCVRU4-125
SCVRU4-165
SCVRU4-205
SCVRU4-245
SCVRU4-285
SCVRU6-110
SCVRU6-160
SCVRU6-210
SCVRU6-260
SCVRU6-310
SCVRU6-360
SCVRU6-410
SCVRU9-210
SCVRU9-310
SCVRU9-410
SCVRU9-510
SCVRU9-610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kombinationsmaß W
(mm)
Kombinationsmaß T
(mm)
Kombinationsmaß L
(mm)
Rollen-Anzahl Z Dynamische Grundtragzahl C
(kN)
Statische Grundtragzahl Co
(kN)

163.95 €

1 14 Arbeitstage 30172550.280.27

176.52 €

1 14 Arbeitstage 30173570.380.41

205.14 €

1 14 Arbeitstage 301745100.560.69

233.78 €

1 14 Arbeitstage 301755120.650.82

261.71 €

1 20 Arbeitstage 301765140.730.96

290.35 €

1 14 Arbeitstage 301775180.871.27

312.69 €

1 14 Arbeitstage 301785200.941.37

126.94 €

1 14 Arbeitstage 40213550.510.51

152.78 €

1 14 Arbeitstage 40215070.690.76

173.03 €

1 14 Arbeitstage 40216590.850.98

196.08 €

1 14 Arbeitstage 402180121.181.57

219.82 €

1 14 Arbeitstage 402195141.271.76

257.53 €

1 14 Arbeitstage 4021110171.472.06

281.41 €

1 14 Arbeitstage 4021125191.572.25

149.28 €

1 14 Arbeitstage 60285561.271.67

179.31 €

1 14 Arbeitstage 602880101.472.75

216.32 €

1 14 Arbeitstage 6028105132.063.33

253.34 €

1 14 Arbeitstage 6028130172.354.41

294.54 €

1 14 Arbeitstage 6028155202.945.49

398.68 €

1 14 Arbeitstage 6028205264.027.16

249.15 €

1 14 Arbeitstage 80358573.534.8

286.86 €

1 14 Arbeitstage 8035125115.28.04

339.23 €

1 14 Arbeitstage 8035165146.7711.3

380.42 €

1 14 Arbeitstage 8035205188.1414.5

439.78 €

1 14 Arbeitstage 8035245229.4217.7

499.14 €

1 14 Arbeitstage 80352852610.720.9

251.87 €

1 14 Arbeitstage 1004511097.4510.6

324.48 €

1 14 Arbeitstage 1004516099.3114.1

402.67 €

1 14 Arbeitstage 100452101312.521.1

489.66 €

1 14 Arbeitstage 100452601615.628.2

589.78 €

1 14 Arbeitstage 100453101917.131.8

748.14 €

1 14 Arbeitstage 100453602219.838.8

849.96 €

1 14 Arbeitstage 100454102622.545.9

413.84 €

1 14 Arbeitstage 14560210920.934.9

586.98 €

1 14 Arbeitstage 145603101431.961.1

760.30 €

1 14 Arbeitstage 145604101531.961.1

1,044.97 €

1 14 Arbeitstage 145605101938.478.5

1,355.26 €

1 14 Arbeitstage 145606102244.796

Loading...

  1. 1

Technischer Support