Kreuzrollentisch, SCVRT-Serie (Ausführung mit Gewindebohrungsbefestigung)

Kreuzrollentisch, SCVRT-Serie (Ausführung mit Gewindebohrungsbefestigung)
The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCVRT1-25
SCVRT1-35
SCVRT1-45
SCVRT1-55
SCVRT1-65
SCVRT1-75
SCVRT1-85
SCVRT2-35
SCVRT2-50
SCVRT2-65
SCVRT2-80
SCVRT2-95
SCVRT2-110
SCVRT2-125
SCVRT3-55
SCVRT3-80
SCVRT3-105
SCVRT3-130
SCVRT3-155
SCVRT3-180
SCVRT3-205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kombinationsmaß W
(mm)
Kombinationsmaß T
(mm)
Kombinationsmaß L
(mm)
Rollen-Anzahl Z Dynamische Grundtragzahl C
(kN)
Statische Grundtragzahl Co
(kN)

133.22 €

1 20 Arbeitstage 2082550.280.27

147.18 €

1 20 Arbeitstage 2083570.380.41

170.93 €

1 20 Arbeitstage 20845100.560.69

194.67 €

1 20 Arbeitstage 20855120.650.82

221.92 €

1 20 Arbeitstage 20865140.730.96

245.65 €

1 20 Arbeitstage 20875180.871.27

264.50 €

1 20 Arbeitstage 20885200.941.37

124.15 €

1 20 Arbeitstage 30123550.510.51

144.39 €

1 20 Arbeitstage 30125070.690.76

166.74 €

1 20 Arbeitstage 30126590.850.98

188.39 €

1 20 Arbeitstage 301280120.981.27

214.22 €

1 20 Arbeitstage 301295141.181.57

248.41 €

1 20 Arbeitstage 3012110171.472.06

272.19 €

1 20 Arbeitstage 3012125191.572.25

144.39 €

1 20 Arbeitstage 40165561.271.37

173.03 €

1 20 Arbeitstage 401680102.162.84

197.47 €

1 20 Arbeitstage 4016105132.944.22

229.58 €

1 20 Arbeitstage 4016130173.635.69

267.30 €

1 20 Arbeitstage 4016155203.926.37

343.79 €

1 20 Arbeitstage 4016180244.026.57

385.99 €

1 20 Arbeitstage 4016205264.227.16

Loading...

  1. 1

Technischer Support