Fördererkettenrad für R-Rollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K10100R6
K10100R8
K10100R10
K10100R12
K10150R6
K10150R8
K10150R10
K10150R12
K3075R6
K3075R8
K3075R10
K3075R12
K3100R6
K3100R8
K3100R10
K3100R12
K5100R6
K5100R8
K5100R10
K5100R12
K5150R6
K5150R8
K5150R10
K5150R12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ketten-Nr. Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Lochkreis-Ø
(mm)
Die Nummer der Zähne Flächenbreite
(mm)
Zahnform Vorbohrungs-Ø
(mm)
Wellendurchmesser (maximal)
(mm)

84.00 €

1 8 Arbeitstage K10100Rbis zu 621-30214200622S13075

104.60 €

1 8 Arbeitstage K10100R8–921-30282261.3822S13085

163.73 €

1 8 Arbeitstage K10100R10~1121-30349323.61022S13095

227.03 €

1 8 Arbeitstage K10100R12–1521-30414386.41222S130100

141.47 €

1 8 Arbeitstage K10150Rbis zu 621-30309300622S23095

215.21 €

1 8 Arbeitstage K10150R8–921-30408392822S230100

327.91 €

1 8 Arbeitstage K10150R10~1121-30506485.41022S230110

419.73 €

1 8 Arbeitstage K10150R12–1521-30601579.61222S130115

41.18 €

1 8 Arbeitstage K3075Rbis zu 6bis zu 20158150612S12050

67.07 €

1 8 Arbeitstage K3075R8–9bis zu 20209196812S12055

94.94 €

1 8 Arbeitstage K3075R10~11bis zu 20259242.71012S12060

127.81 €

1 8 Arbeitstage K3075R12–15bis zu 20308289.81212S12060

76.03 €

1 8 Arbeitstage K3100Rbis zu 6bis zu 20206200612S22055

105.90 €

1 8 Arbeitstage K3100R8–9bis zu 20272261.3812S22060

101.12 €

1 8 Arbeitstage K3100R10~11bis zu 20336323.61012S12065

146.34 €

1 8 Arbeitstage K3100R12–15bis zu 20401386.41212S12065

75.04 €

1 8 Arbeitstage K5100Rbis zu 621-30205200618S12675

117.85 €

1 8 Arbeitstage K5100R8–921-30272261.3818S12675

121.29 €

1 8 Arbeitstage K5100R10~1121-30340323.61018S12680

177.64 €

1 8 Arbeitstage K5100R12–1521-30405386.41218S12685

110.17 €

1 8 Arbeitstage K5150Rbis zu 621-30304300618S22680

192.25 €

1 8 Arbeitstage K5150R8–921-30402392818S22685

281.29 €

1 8 Arbeitstage K5150R10~1121-30500485.41018S22695

398.16 €

1 8 Arbeitstage K5150R12–1521-30596579.61218S22695

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenform R-Rolle

Technischer Support