Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K3075S8 |
K5075S8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ketten-Nr. | Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar) (mm) | Außen-Ø (mm) | Flächenbreite (mm) | Vorbohrungs-Ø (mm) | Wellendurchmesser (maximal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | K3075S | bis zu 20 | 206 | 12 | 20 | 55 | ||
82.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | K5075S | 21-30 | 209 | 18 | 26 | 75 |
Loading...
Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) | 8–9 | Rollenform | S-Rollen | Lochkreis-Ø(mm) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
Die Nummer der Zähne | 8 | Zahnform | S1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ketten-Nr.
Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)(mm)
Außen-Ø(mm)
Flächenbreite(mm)
Vorbohrungs-Ø(mm)
Wellendurchmesser (maximal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften