Grundrahmen Serie M6, Standardbaureihe AFSS-3030L

Grundrahmen Serie M6, Standardbaureihe AFSS-3030L
This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFSS-3030L-6-[15-4000/1]
AFSS-3030L-6-[15-4000/1]-[T,​W]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 4000None
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rahmenprofilform Quadratisch Standard-Rahmenbreite(mm) 30 Rahmenformat 30 × 30
Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung
Farbe Silber

Technischer Support