Spezialrahmen M6-Serie, seitlicher Fördererrahmen (für Seitenrolle)

Spezialrahmen M6-Serie, seitlicher Fördererrahmen (für Seitenrolle)
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACSR-6090-6-[15-3000/1]
ACSR-6090-6-[15-3000/1]-W
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000None
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 äquivalent Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Oberflächenbehandlung (Lackieren) Transparente galvanische Beschichtung
Farbe Silber

Technischer Support