Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AFH-6090-6-[15-3000/1] |
AFH-6090-6-[15-3000/1]-W |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length (mm) | Tapping | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 3000 | None | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 3000 | W (Both Ends) |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6063-T5 äquivalent | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Oberflächenbehandlung (Lackieren) | Transparente galvanische Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Tapping
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften