Scharnierleisten für Konstruktionsprofile / AFH-0525, 0535 / Langversion / Aluminium extrudiert / eloxiert

Scharnierleisten für Konstruktionsprofile / AFH-0525, 0535 / Langversion / Aluminium extrudiert / eloxiert
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFH-0525-[15-2000/1]

Teilenummer
AFH-0525-[15-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Breite(mm) 25 Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support