Scharnierleisten für Konstruktionsprofile / AFH-1435, 1445, 1455 / Langversion / Aluminium extrudiert / eloxiert

Scharnierleisten für Konstruktionsprofile / AFH-1435, 1445, 1455 / Langversion / Aluminium extrudiert / eloxiert
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFH-1435-[15-3000/1]
AFH-1445-[15-3000/1]
AFH-1455-[15-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Length
(mm)
1 8 Arbeitstage 103515 ~ 3000
1 8 Arbeitstage 104515 ~ 3000
1 8 Arbeitstage 105515 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support