Spezialrahmen Serie SP, Blechbefestigungsprofil AFL-3045

Spezialrahmen Serie SP, Blechbefestigungsprofil AFL-3045
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFL-3045-6-[15-3000/1]

Teilenummer
AFL-3045-6-[15-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support