Spezialrahmen Serie M6, T-Nut-Verbindungsprofil

Spezialrahmen Serie M6, T-Nut-Verbindungsprofil
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFSJ-06-6-[15-2000/1]

Teilenummer
AFSJ-06-6-[15-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Name der Serie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm)
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support