Alu-Konstruktionsprofile / AFEL / Aluminium / eloxiert / T 5mm / L-Form

Alu-Konstruktionsprofile / AFEL / Aluminium / eloxiert / T 5mm / L-Form
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFEL-2005-[15-2000/1]
AFEL-3005-[15-2000/1]
AFEL-4005-[15-2000/1]
AFEL-6005-[15-2000/1]
AFEL-8005-[15-2000/1]
AFEL-9005-[15-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß (W)
(mm)
Length
(mm)
1 8 Arbeitstage 102015 ~ 2000
1 8 Arbeitstage 103015 ~ 2000
1 8 Arbeitstage 104015 ~ 2000
1 8 Arbeitstage 106015 ~ 2000
1 8 Arbeitstage 108015 ~ 2000
1 8 Arbeitstage 109015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung
Dicke (t)(mm) 5

Technischer Support