Spezialrahmen Serie M4, Schiebetürrahmen AFR-2045

Spezialrahmen Serie M4, Schiebetürrahmen AFR-2045
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFR-2045-4-[15-3000/1]
AFR-2045-4-[15-3000/1]-W
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000None
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support