Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ADF-1460-6-[15-4000/1] |
ADF-1460-6-[15-4000/1]-[T,W] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length (mm) | Tapping | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 4000 | None | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 4000 | T (One End-Side) / W (Both Ends) |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) | Oberflächenbehandlung (Lackierung) | Transparente galvanische Beschichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Tapping
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften