Rahmen-H-Profile für Alu-Konstruktionsprofile / AFM-3030, M6 Serie

Rahmen-H-Profile für Alu-Konstruktionsprofile / AFM-3030, M6 Serie
The bracket frame is a material for a standard bracket whose outline is designed with standard dimensions. Various brackets can be manufactured only by hole processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFM-3030-6-[15-3000/1]

Teilenummer
AFM-3030-6-[15-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support