Rahmenprofil Serie M8 AFF-4072

Rahmenprofil Serie M8 AFF-4072
The bracket frame is a material for a standard bracket whose outline is designed with standard dimensions. Various brackets can be manufactured only by hole processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFF-4072-[15-3000/1]

Teilenummer
AFF-4072-[15-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 8 Arbeitstage 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support