Die Griffleisten von NIC AUTOTEC bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Griffleisten in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFX-2020-4-[15-3000/1]
Ausführung | Für Aluminiumprofile | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Lackierung) | Transparente galvanische Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften