Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHS-4040-4-L-BK |
AHS-4040-4-L-SL |
AHS-4040-4-R-BK |
AHS-4040-4-R-SL |
AHS-6060-6-L-BK |
AHS-6060-6-L-SL |
AHS-6060-6-R-BK |
AHS-6060-6-R-SL |
AHS-8080-8-L-BK |
AHS-8080-8-L-SL |
AHS-8080-8-R-BK |
AHS-8080-8-R-SL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe des Grundkörpers | Zulässige Last (N) | Öffnungsrichtung | Länge (mm) | Breite (mm) | Kompatible Profile | Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 40 | 40 | Form M4 | FCS-04-09 (-BK) (vier) | |
12.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 40 | 40 | Form M4 | FCS-04-09 (-BK) (vier) | |
12.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 40 | 40 | Form M4 | FCS-04-09 (-BK) (vier) | |
12.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 40 | 40 | Form M4 | FCS-04-09 (-BK) (vier) | |
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 60 | 60 | Form M6 | FCS-06-14 (-BK) (vier) | ||
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 60 | 60 | Form M6 | FCS-06-14 (-BK) (vier) | ||
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 60 | 60 | Form M6 | FCS-06-14 (-BK) (vier) | ||
14.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 60 | 60 | Form M6 | FCS-06-14 (-BK) (vier) | |
18.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 80 | 80 | Form M8 | FCS-08-18 (-BK) (vier) | ||
20.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 80 | 80 | Form M8 | FCS-08-18 (-BK) (vier) | |
18.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 80 | 80 | Form M8 | FCS-08-18 (-BK) (vier) | ||
20.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 80 | 80 | Form M8 | FCS-08-18 (-BK) (vier) |
Loading...
Ausführung | Flache Scharniere | Werkstoff Grundkörper | Aluminiumdruckguss (EN AC-46100 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Acryllack |
---|---|---|---|---|---|
Befestigte Komponente | Befestigungsschraube | Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter oder Mutternhalter) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe des Grundkörpers
Zulässige Last(N)
Öffnungsrichtung
Länge(mm)
Breite(mm)
Kompatible Profile
Befestigungsschraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften