Flach-Steckscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / ACHF / Aluminium extrudiert / eloxiert

Flach-Steckscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / ACHF / Aluminium extrudiert / eloxiert
  • Mengenrabatt
Oberflächenbehandlung: Eloxieren. Befestigungsrahmen: Typ M6. Material: Hauptkörper: Aluminiumlegierung "AL" / Kappe: Polyacetal "POM". / Welle: Edelstahl [EN 1.4305 Equiv.]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACHF-6065-6-L
ACHF-6065-6-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnungsrichtung

35.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Rechtsanschlag

35.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Linksanschlag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung [AL] Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Zulässige Last(N) 80 (bei Verwendung von 2) Länge(mm) 65
Breite(mm) 60 Kompatible Profile Form M6 Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben)
Kappenwerkstoff Polyacetal (POM) Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Kappenfarbe Weiß

Technischer Support